Vakuumsauger OGVM-40-A-N-RA

8213233

GTIN 4052568790578

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Saugerdurchmesser
40 mm
Saugerform
rund Faltenbalg 1,5-fach
Haltekraft bei Nennbetriebsdruck
60 N
Werkstoff Sauger
NBR