Vakuumsauger OGVM-80-A-N-RA

8213236

GTIN 4052568790608

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Saugerdurchmesser
80 mm
Saugerform
rund Faltenbalg 1,5-fach
Haltekraft bei Nennbetriebsdruck
246 N
Werkstoff Sauger
NBR