Elektrozylinder EPRF-BS-55-50-10P-F-M1

8224148

GTIN 4052568785512

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Baugröße
55
Hub
50 mm
Max. Antriebsdrehzahl
3000 1/min
Max. Antriebsmoment
5.21 Nm
Max. Vorschubkraft Fx
3000 N