Druckregelventil MS4-LR-1/8-D6-VS-E11
8232816
GTIN 4052568777807
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Pneumatischer Anschluss 1
G1/8
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
1150 l/min
Druckregelbereich
0.3 bar - 7 bar
Max. Druckhysterese
0.25 bar