Öler MS4-LOE-AGC-R

8232827

GTIN 4052568777913

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Pneumatischer Anschluss 1
G3/8
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
2200 l/min
Umgebungstemperatur
-10 °C - 60 °C
Minimaldurchfluss für Ölerfunktion
40 l/min