Filter-Regelventil MS4-LFR-AGC-D6-E-R-M
8232860
GTIN 4052568778088
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Pneumatischer Anschluss 1
G3/8
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
1700 l/min
Druckregelbereich
0.3 bar - 7 bar
Filterfeinheit
40 µm