Filter-Regelventil MS4-LFR-AGC-D7-E-R-M
8232865
GTIN 4052568778132
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Pneumatischer Anschluss 1
G3/8
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
1500 l/min
Druckregelbereich
0.5 bar - 12 bar
Filterfeinheit
40 µm