Filter MS6-LF-AGF-C-R-M

8232879

GTIN 4052568782429

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Pneumatischer Anschluss 1
G1
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
3200 l/min
Umgebungstemperatur
-10 °C - 60 °C
Betriebsdruck
0 bar - 20 bar
Filterfeinheit
5 µm