Filter-Regelventil MS6-LFR-1/4-D7-E-R-M-VS
8232899
GTIN 4052568778378
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Pneumatischer Anschluss 1
G1/4
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
2500 l/min
Druckregelbereich
0.5 bar - 12 bar
Filterfeinheit
40 µm