Druckregelventil MS6-LR-AGE-D6-MPA

8232993

GTIN 4052568778651

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Pneumatischer Anschluss 1
G3/4
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
6500 l/min
Druckregelbereich
0.3 bar - 7 bar
Max. Druckhysterese
0.25 bar