Druckaufbauventil MS6-EDE-1/4-V24-AD13-B

8236749

GTIN 4052568803032

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Pneumatischer Anschluss 1
G1/2
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
5000 l/min
Betriebsdruck
3 bar - 7 bar
Betätigungsart
elektrisch