Druckluftspeicher ARVA-10-P1
8240346
GTIN 4052568793654
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Lädt...
Volumen
10 l
Werkstoff Druckluftspeicher
Stahl pulverbeschichtet
Mediumstemperatur
0 °C - 100 °C
Betriebsmedium
Luft
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)
nach EU-Druckgeräte-Richtlinie