Druckluftspeicher ARVA-20-P1
8240347
GTIN 4052568793661
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Lädt...
Volumen
20 l
Werkstoff Druckluftspeicher
Stahl pulverbeschichtet
Mediumstemperatur
0 °C - 100 °C
Betriebsmedium
Luft
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)
nach EU-Druckgeräte-Richtlinie