Schwenkantrieb DFPD-E-33-RP-90-RD-F05

8243769

GTIN 4052568811792

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Pneumatischer Anschluss
G1/8
Drehmoment bei Nennbetriebsdruck und 0° Schwenkwinkel
33 Nm
Schwenkwinkel
90 deg
Flanschbohrbild
F05
Wellenanschluss
T14