7 Elemente

Sortieren nach: Position
  • Position
  • Produktname
  • Preis
  1. Wählbares Druckniveau (ECO)
    Produktkompatibilität
    Festo Motion Terminal
    Wählbares Druckniveau (ECO)

    Sparen Sie Energie, indem Sie mehrere Druckniveaus einstellen. Sie setzen einfach den Druck für ausgewählte Bewegungen auf ein beliebig reduziertes Niveau zurück. Zusätzlich können Sie über die Drosseleinstellung die Geschwindigkeit steuern.

    Weitere Informationen

  2. Durchflussregelung
    Produktkompatibilität
    Festo Motion Terminal
    Durchflussregelung

    Regeln Sie den Durchfluss von Druckluft und Gasen im Bereich bis zu 600 l/min digital – simultan auf mehreren unabhängigen Kanälen. Für eine präzisere Dosierung kombinieren Sie einfach die integrierte Sensorik mit externen Durchflusssensoren. Das spart Energie und teure Gase.

    Weitere Informationen

  3. Proportional-Druckregelung
    Produktkompatibilität
    Festo Motion Terminal
    Proportional-Druckregelung

    Sie finden diesen Artikel jetzt bequem in unserem Online-Shop auf www.festo.com. Über den untenstehenden Link gelangen Sie direkt zum entsprechenden Artikel.

    Weitere Informationen

    -
  4. Modellbasierte Proportional-Druckregelung
    Produktkompatibilität
    Festo Motion Terminal
    Modellbasierte Proportional-Druckregelung

    Sie finden diesen Artikel jetzt bequem in unserem Online-Shop auf www.festo.com. Über den untenstehenden Link gelangen Sie direkt zum entsprechenden Artikel.

    Weitere Informationen

  5. Soft Stop
    Produktkompatibilität
    Festo Motion Terminal
    Soft Stop

    Verkürzen Sie Ihre Taktzeiten um bis zu 70 %! Mit „Soft Stop“ realisieren Sie hochdynamische und zugleich sanfte Verfahrbewegungen ohne verschleißbehaftete Stoßdämpfer. Das reduziert Wartungszeiten, erhöht die Lebensdauer Ihrer Anlage und steigert so Ihre Produktivität.

    Weitere Informationen

    -
  6. Verfahrzeitvorgabe
    Produktkompatibilität
    Festo Motion Terminal
    Verfahrzeitvorgabe

    Schnelle und einfache Inbetriebnahme, Stabilität im Betrieb: Sie geben nur die Verfahrzeit für das Ein- und Ausfahren ein. Die Verfahrzeit wird durch die Anpassung der Abluftdrosselfunktion eingelernt und anschließend beibehalten. Bei Einflüssen wie erhöhter Reibung durch Verschleiß adaptiert das System die Werte selbstständig.

    Weitere Informationen

    -
  7. Positionieren
    Produktkompatibilität
    Festo Motion Terminal
    Positionieren

    Positionieren Sie frei über den gesamten Arbeitshub und steuern Sie die Zylinderbewegung durch Grenzwerte für die Parameter Geschwindigkeit, Beschleunigung und Ruck. Durch die Vorgabe der Grenzwerte ist ein sanftes Positionieren möglich. Für ausgewählte Baureihen bis 300 mm Hub.

    Weitere Informationen

    -