AX Smartenance SAP Connector (SSC)
Bitte melden Sie sich an, um Preise zu sehen oder Testlizenzen anzufordern
Der AX Smartenance SAP Connector (SSC) ist die smarte Lösung, um den SAP PM-Prozess auf einer benutzerfreundlichen und schnellen Oberfläche abzubilden – sowohl im Browser als auch in den mobilen Apps.
AX Smartenance SAP Connector (SSC) ist die smarte Brücke zwischen dem SAP PM-Modul und einer benutzerfreundlichen Oberfläche zur mobilen Störmeldungserfassung. SAP bleibt dabei das führende System – alle relevanten Maschinen- und Anlagendaten werden automatisch aus SAP mit AX Smartenance synchronisiert, sodass Störungen direkt am Ort des Geschehens einfach und strukturiert erfasst werden können. Der SSC ermöglicht eine effiziente, digitale Rückmeldung an SAP – mobil über die AX Smartenance App oder am Desktop über die Webanwendung.
Vorteile auf einen Blick
- SAP bleibt führendes System: Keine doppelte Datenpflege – Stammdaten und Maschineninfos kommen direkt aus SAP.
- Einfache Störmeldungserfassung: Intuitive AX Smartenance Web- und App-Oberfläche – ohne komplexe SAP-Transaktionen.
- Mobil & flexibel: Störungen sofort dort erfassen, wo sie auftreten – per Smartphone, Tablet oder PC.
- Automatische Synchronisation: Maschinenstammdaten aus SAP werden regelmäßig mit AX Smartenance abgeglichen.
- Reibungslose Integration: Rückmeldungen und Meldedaten fließen direkt ins SAP PM-Modul zurück.
- Schnelle Reaktionszeiten: Sofortige Sichtbarkeit von Störungen im SAP-System.
Jetzt loslegen
- Erstellen Sie einen Account
- Nach der Registrierung erhalten Sie Ihre Zugangsdaten per E-Mail und können sich dann ganz einfach in der Webanwendung per Login anmelden.
- Danach laden Sie die AX Smartenance App aus dem jeweiligen App Store von Google oder Apple auf Ihr Gerät.
- Nun muss die SSC-Schnittstelle aktiviert werden, hierzu müssen Sie Festo unter smartenance@festo.com kontaktieren.
- Verbinden Sie nun ein beliebiges Mobilgerät mit Ihrem Account, in dem Sie den QR-Code in der Webanwendung mit dem gewünschten Endgerät scannen.
- Haben Sie bereits ein AX Smartenance Account? Klicken Sie hier, um sich anzumelden
- Bei Fragen zu AX Smartenance, nehmen Sie über smartenance@festo.com Kontakt mit uns auf
Warum AX Smartenance SSC?
- SAP-zentriert & zukunftssicher: Der SSC ergänzt SAP PM sinnvoll, ohne bestehende Prozesse zu stören.
- Digitale Störmeldung leicht gemacht: Kein Papier, keine manuelle Nacharbeit – stattdessen strukturierte, vollständige Rückmeldungen.
- Höhere Datenqualität: Automatisierter Datenabgleich zwischen SAP und AX Smartenance reduziert Fehlerquellen und erhöht die Transparenz.
- Schnelle Einführung & hohe Akzeptanz: Einfache Nutzung auch für nicht-SAP-Anwender – ideal für Produktion und Instandhaltung.
Abonnement
Der Erwerb von Lizenzen wird als Abonnement abgewickelt. Der jeweils fällige Betrag wird jährlich, zum Anfang der Lizenzlaufzeit, in Rechnung gestellt. Die Mindestlaufzeit beim Kauf eines Lizenzpaketes beträgt 1 Jahr. Anschließend verlängert sich der Vertrag und die damit verbundene Lizenzlaufzeit automatisch um jeweils ein weiteres Jahr.
Kündigung: Eine Kündigung des Abonnements ist jederzeit möglich und wird zum Ende der Lizenzlaufzeit wirksam.
Technische Anforderungen
Technische Voraussetzungen:
• SAP S/4HANA 2021 FPS02 (S4CORE 106) (on-premise)
• SAP Lizenzen für Third Party Application Integration: Bitte setzen Sie sich mit ihrem SAP-Ansprechpartner in Verbindung
• SAP Note 3427034 muss installiert sein
Systemvoraussetzungen:
• Webanwendung: Aktuelle Browser (Chrome, Edge, Firefox)
• Mobile App: Android (ab Version 8), iOS (ab Version 13)
Integration:
• SAP PM via REST-API
• Automatischer Abgleich von Maschinenstammdaten mit AX Smartenance
• Standardisierte Schnittstellen
Hosting:
• Cloudbasiert über Microsoft Azure
• Hohe Verfügbarkeit & Sicherheit
Lizenzierung:
• AX Smartenance SSC + Premium Lizenzen
• Premium-Lizenz pro Webbenutzer oder mobilem Endgerät
Sprachen:
• Deutsch, Englisch (weitere Sprachen auf Anfrage)