Festo Condition Monitoring Library für kleinbauendes Handlingsystem YXMx
Bitte melden Sie sich an, um Preise zu sehen oder Testlizenzen anzufordern
Transparenz über Wartungsbedarf, Energieverbrauch und Fertigungsprozess in einer Software!
Das zusätzliche Software-Paket für Condition Monitoring überwacht die Betriebsparameter und Aktualwerte des kleinbauenden Handlingsystems YXMx.
Höchste Verfügbarkeit und Zuverlässigkeit wird heute in allen Anlagen gefordert.
Die Condition Monitoring Software unterstützt Sie so bei der professionellen Wartungsplanung, mit der Sie zugleich Instandhaltungskosten reduzieren. Zudem können Sie den Fertigungsprozess analysieren und erhalten ein umfangreiches Energiemonitoring.
Die Software orientiert sich am VDMA-Standard 24582, d.h. die Statusinformationen werden hierarchisch gemäß diesem Standard ausgegeben. Dadurch lassen sich Systeme und Komponenten verschiedener Hersteller einfach zu einer Lösung integrieren. Die Visualisierung der Statusinformationen erfolgt in einem Webbrowser, über dessen intuitive Benutzeroberfläche auch alle erforderlichen kundenspezifischen Einstellungen vorgenommen werden können. Über offene Schnittstellen wie OPC-UA können Sie beispielsweise mittels Cloudanbindung die Daten in Ihrem Kundensystem sichten.
Zustandsüberwachung
Die Statusinformation zeigt eine aggregierte Gesamtübersicht über alle Einzelkomponenten des kleinbauenden Handlingsystem YXMx.
- Aufbau in Hierarchieebenen nach VDMA-Standard 24582
- Per Klick zu weiteren Details
Wartungsinformationen
geben Auskunft über den Verschleiß.
- Elektrische Achsen
- Laufleistung des X-Y-Portals und der Z-Achse über Kilometerzähler
- Auswertung zu Motorstrom und Motortemparatur
- Pneumatische Peripherie
- Betriebsdruckniveau
- Vakuumdruckniveau
Energiemonitoring
liefert Transparenz über den Energieverbrauch.
- Luftverbrauch je Zyklus
- Stromverbrauch der Motoren je Zyklus
- Energieverbrauch des Gesamtsystems je Tag
Prozessüberwachung
führt zu höherer Qualität.
- Vakuumüberwachung für Greif- oder Schraubfunktion
- Überwachung der Prozesszykluszeiten
- Zähler gültige/abgebrochene Zyklen
- Berechnung der Gesamtanlageneffektivität
- Hardware: Kleinbauendes Handlingsystem YXMx (Kinematik auf Basis EXCM-30)
- Software: Festo Positioning Basic Library V3.5.7.26 (auf Controller des kleinbauenden Handlingsystems YXMx bereits vorinstalliert)