The store will not work correctly when cookies are disabled.
Festo verwendet Cookies, um die Performance zu verbessern, die Funktionalität zu optimieren, Zugriffe zu analysieren und Inhalte und Anzeigen zu personalisieren. Sie können dem Einsatz von Cookies jederzeit widersprechen. Weitere Informationen hierzu finden sie unter unseren Bestimmungen zum Datenschutz und zur Cookie Richtlinie.
Darunter fallen Cookies, die Festo die Optimierung der Website über das Verhalten der Benutzer ermöglichen (Tracking) und anonym gespeichert werden.
Diese Cookies unterstützen den Anwender, um ihn ihm durch sein Verhalten optimale Vorschläge zu unterbreiten.
Diese Cookies erweitern die Funktionalität und den Komfort der Webseite. So können darin verschlüsselte Userdaten abgelegt sein, um ein automatisches Login durchzuführen. Diese Cookies können längere Zeit gespeichert sein.
Diese Cookies dienen dazu, die Grundfunktion der Festo Website und des Online Shops zu ermöglichen. Diese Cookies sind nicht abwählbar.
Maximum flexibility for special purpose machines as well as for handling systems in series production. You can modify standard directional control valve functions such as 4/2, 4/3 and 3/2 at any time and as often as necessary, even during operation. This enables you to respond to a large number of requirements at the touch of a button.
Beschreibung
The function can be assigned easily and conveniently via the PC or the machine's control system. You can change the standard directional control valve functions, e.g. 4/2, 4/3, 3/2 etc., at any time and as often as you want. This means that just one valve terminal gives you all the flexibility you need.