The store will not work correctly when cookies are disabled.
Festo verwendet Cookies, um die Performance zu verbessern, die Funktionalität zu optimieren, Zugriffe zu analysieren und Inhalte und Anzeigen zu personalisieren. Sie können dem Einsatz von Cookies jederzeit widersprechen. Weitere Informationen hierzu finden sie unter unseren Bestimmungen zum Datenschutz und zur Cookie Richtlinie.
Darunter fallen Cookies, die Festo die Optimierung der Website über das Verhalten der Benutzer ermöglichen (Tracking) und anonym gespeichert werden.
Diese Cookies unterstützen den Anwender, um ihn ihm durch sein Verhalten optimale Vorschläge zu unterbreiten.
Diese Cookies erweitern die Funktionalität und den Komfort der Webseite. So können darin verschlüsselte Userdaten abgelegt sein, um ein automatisches Login durchzuführen. Diese Cookies können längere Zeit gespeichert sein.
Diese Cookies dienen dazu, die Grundfunktion der Festo Website und des Online Shops zu ermöglichen. Diese Cookies sind nicht abwählbar.
Regeln Sie den Durchfluss von Druckluft und Gasen im Bereich bis zu 600 l/min digital – simultan auf mehreren unabhängigen Kanälen. Für eine präzisere Dosierung kombinieren Sie einfach die integrierte Sensorik mit externen Durchflusssensoren. Das spart Energie und teure Gase.
Technische Anforderungen
Anwendung der Motion App nur auf 2er und 4er Insel möglich.