Festo verwendet Cookies, um die Performance zu verbessern, die Funktionalität zu optimieren, Zugriffe zu analysieren und Inhalte und Anzeigen zu personalisieren. Sie können dem Einsatz von Cookies jederzeit widersprechen. Weitere Informationen hierzu finden sie unter unseren Bestimmungen zum Datenschutz und zur Cookie Richtlinie.
FluidDraw P6
Please sign in to see prices
Mit FluidDraw P6 erzeugen Sie einfach und schnell elektrische und pneumatische Schaltpläne. Die Software erleichtert die Dokumentation kompletter Anlagen ebenso wie das Anlegen einfacher Skizzen.
Erstellen Sie mit FluidDraw P6 professionelle Projekte inklusive Zeichnungsrahmen und Schriftkopf. Greifen Sie dazu auf eine umfangreiche Normsymbol-Bibliothek zurück oder fügen Sie Produkte direkt über den integrierten Produktkatalog von Festo ein. Betriebsmittelkennzeichnungen werden automatisch vergeben und können bei Bedarf angepasst werden. Artikeldaten und Schaltkreisinformationen lassen sich in automatisch generierten Auswertungen ausgeben.
Sollten Sie individuelle Anforderungen haben, passen Sie die vorgefertigten Vorlagen einfach an Ihre Bedürfnisse an: Erstellen Sie schnell und einfach eigene Symbole, Bibliotheken, Produktdatenbanken, Auswertungen oder Zeichnungsrahmen.
Das Setup kann in unserem Support Portal heruntergeladen werden: Setup FluidDraw P6
Um FluidDraw zu starten, wird eine Lizenz benötigt.
Lizenzen
Bei allen FluidDraw Lizenzen handelt es sich um Netzwerklizenzen, die sowohl über einen Lizenzserver geteilt werden, als auch lokal auf einem PC oder Notebook genutzt werden können.
Die Lizenzen werden in Form eines Tickets direkt nach dem Kauf zur Verfügung gestellt und können direkt in FluidDraw aktiviert werden.
Folgende Lizenzen stehen zur Verfügung:
Jahresabo FluidDraw 365 | Lizenzkauf FluidDraw P6 | |
Das Jahresabo berechtigt stets zur Nutzung der aktuellen Version. Ein Upgrade auf Version P7 (oder höher) ist ebenso enthalten, wie Updates innerhalb der Version P6. Die Lizenz ist jeweils ein Jahr gültig und wird automatisch verlängert. Ein Beenden des Abos ist jederzeit möglich. | Nutzen Sie FluidDraw P6 unbefristet. Updates innerhalb der Version 6 sind enthalten. |
Funktionsübersicht
Neu in Version P6: |
|
Klassische FluidDraw Funktionen: |
Symbolbibliotheken - einfach und Norm konform
|
Schaltkreiserstellung - schnell und komfortabel
|
Zeichnen - intuitiv und vielfältig
|
Verwalten - übersichtlich und strukturiert
|
Auswerten - vollständige Dokumentation, einfach und fortschrittlich
|
Produktdaten - vollständige Stücklisteninformationen
|
Übersetzen - einfach zur mehrsprachigen Dokumentation
|
Schnittstellen - einfacher und effizienter Datenaustausch
|
Das Setup kann hier heruntergeladen werden.
Windos 7 oder höher wird als Betriebssystem benötigt.