Spindelachse ELGA-BS-KF

Kraftvoll, dynamisch – und geschützt: Die Spindelachse ELGA-BS mit ihrer Präzision, Belastbarkeit und Dynamik macht bei Hüben bis 3000 mm das Positionieren unter anspruchsvollen Bedingungen richtig wirtschaftlich. Das robuste Abdeckband schützt Ihre Achse.
  • Innenliegende, präzise und belastbare Kugelumlaufführung für hohe Momentenbelastung
  • Achse für hohe Wiederholgenauigkeiten
  • Für höchste Anforderungen an Vorschubkraft und Präzision
  • Führung und Kugelgewindetrieb durch Abdeckband geschützt
  • Geschwindigkeiten bis 2 m/s bei hoher Beschleunigung bis 15 m/s²
  • Platzsparende Positionsabfrage
  • Flexible Motoranbindung
  • 34 ausgeprägte Typen und Produktbaukasten für individuelle Ausprägungen
  • Hübe bis zu 3m möglich
  • Passt perfekt in unser ganzheitliches Produktportfolio von elektromechanischen Aktuatoren, Motoren, Antriebsreglern und Steuerungen