Verbindungsleitung NEBS

  • Für Anschluss mit rechteckige Bauform L1, Rastermaß 5,8 mm
  • Für Gewinde M12x1 A-codiert nach EN 61076-2-101
  • Für Gewinde M16x0,75
  • Verbindungsleitung für Drucksensor SPAN
  • Schutzart IP40, IP65, IP67, IP69K, in montiertem Zustand
  • Kabellänge 0,5 ... 10 m
  • Mit PVC- oder PUR-Kabel
  • Umgebungstemperatur -40 ... +70 °C