Dosierelemente VAVN
Für eine optimale Dosierperformance gibt es die Dosierdüsen VAVN in zehn Varianten mit optionaler Verjüngung und Fase. Sie eignen sich für den Einsatz aggressiver Flüssigkeiten und lassen sich gut mit den Verschraubungen NLFA kombinieren.
- Für Dosieranwendungen mit höchster Präzision
- Länge Dosiernadel 30 mm oder 60 mm
- Außendurchmesser 1.6 mm
- Nennweite 0.3 mm, 0.6 mm oder 1.2 mm
- Hohe Korrosionsbeständigkeit (Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK 3 nach Festo Norm 940 070)
- Ausführungen mit Fase und/oder mit Verjüngung
- Lieferumfang 10 Stück