Filter-Regelventil MS4-LFR

Alle Funktionen der Druckluftaufbereitung: Druckregel-, Einschalt-, Filterregel- und Druckaufbauventile mit Sicherheitsfunktion, Filter, Druck- und Durchflusssensoren, Trockner, Wasserabscheider, Sensoren, Öler und Verteiler. Für jede Aufgabe die passende Lösung. In den Größen 4, 6, 9 und 12.
  • Direktgesteuertes Membran-Regelventil
  • Gute Regelcharakteristik mit kleiner Druck-Hysterese und Primärdruck-Kompensation
  • Gute Partikel- und Kondensatabscheidung
  • Mit oder ohne Sekundärentlüftung
  • Hoher Durchfluss
  • Abschließbarer Drehknopf
  • Rückstromoption zum Entlüften von Ausgang 2 zum Eingang 1 bereits integriert
  • Normalnenndurchfluss <=1.800 l/min bei Rastermaß 40 mm