Für Remote-I/O-System CPX-AP-I

Mit dem neuen I/O-System CPX-AP-I in IP65/IP67 lassen sich leistungsstarke E/A-Module und bestehende Ventilinselanschaltungen in die wichtigsten Hostsysteme integrieren - IO-Link Master inklusive.
  • Dezentrales und leichtbauendes I/O-System in IP65/IP67
  • Hochflexibles Remote IO System mit höchster Performance
  • Ausbaubar und einfachste Kombination von CPX-AP-I und CPX-AP-A zu einem durchgängigen System
  • Durchgängige Connectivity samt erweiterter Diagnosemöglichkeit steigern Maschinenverfügbarkeit und Produktivität
  • Einfache Integration in die Steuerung Ihrer Wahl: PROFINET, EtherCAT, EtherNet/IP, ModbusTCP, CC-Link
  • Modul für IO-Link verfügbar
  • Leistungsfähiges Remote-I/O-System, das flexibel 80 Module in Echtzeit mit 200 Mbaud Datenrate vernetzt
  • Kabellängen bis zu 50 m zwischen jedem Modul ermöglichen riesige Systemdimensionen
  • Passt perfekt in unser ganzheitliches Produktportfolio von elektromechanischen Aktuatoren, Motoren, Antriebsreglern und Steuerungen