Leitungsfilter OAFA

Der Leitungsfilter OAFA bietet herausragende Eigenschaften für den Einsatz in allen Industriesegmenten. Er kann flexibel in die Schlauchleitung integriert oder mit passender Halterung fest angeordnet installiert werden und gewährleistet eine konstant hohe Luftqualität für Ihre Anlage. Die Flexibilität und Robustheit machen ihn zur idealen Wahl für industrielle Anwendungen jeglicher Art.
  • Leitungsfilter für Überdruck- und Vakuumanwendungen
  • Für Schlauch-Anschlüsse in verschiedenen Größen
  • Filterfeinheit: wahlweise 5, 10 oder 40 µm
  • Transparentes Gehäuse zur Feststellung des Verschmutzungsgrads
  • Austauschbares Filterelement
  • Empfohlen für Produktionsanlagen zur Herstellung von Li-Ionen Batterien (F1A)
  • Optional: Befestigungselement OAMM