Schrittmotor EMMB-ST

Schrittmotoren für Anwendungen mit grundlegenden Anforderungen: Kostengünstig, besonders geeignet für Serienmaschinenbauer und Anwendungen in Electronic and Light Assembly.
  • Motor in IP20 (IP40 für Motorwelle)
  • Absolute Encoder, Single- oder Multiturn (ohne Batterie)
  • 3 Flanschgrößen MH: 0,22 Nm … 6,6 Nm
  • Optional mit Haltebremse
  • Automatische Motorerkennung über „Elektronisches Typenschild“ mit Motorkorrekturtabelle
  • Anwendungsbereich bis zu -15°C möglich
  • OCP-Leitung (One Cable Plug) mit platzsparendem Stecker, Ausrichtung nach vorne oder hinten möglich
  • Leitungslänge bis zu 25 m
  • Passt perfekt in unser ganzheitliches Produktportfolio von elektromechanischen Aktuatoren, Motoren, Antriebsreglern und Steuerungen