Minischlitteneinheit EGSS

Belastbare, günstige Mini-Schlitteneinheit mit ruhigem Spindellauf für Z- oder geführte lineare Einzelbewegungen zwischen 2 Endpositionen. Als Teil der Simplified Motion Series lässt sich EGSS einfach konfigurieren und ohne Software direkt in Betrieb nehmen. Inklusive IO-Link und digitale I/O (DIO).
  • Komplettlösung bestehend aus integriertem Antrieb, Motor und Antriebsregler
  • Für präzise vertikale Z-Bewegungen oder geführte lineare Einzelbewegungen
  • Sehr hochwertiger Kugelgewindetrieb mit geringer innerer Reibung
  • Steife und belastbare, präzise Linearführung zur Aufnahme von Querkräften und erhöhte Verdrehsicherheit
  • Integrierte Endlagenabfrage
  • Zwei Steuerungsmöglichkeiten standardmäßig integriert: digitale I/O und IO-Link
  • Einfache Inbetriebnahme nach dem plug and work-Prinzip: alle Parameter direkt am Antrieb manuell einstellbar ohne Software und spezielles Know-how
  • Drei Baugrößen mit max. 200 mm Hub
  • Produkt der Simplified Motion Series: benötigt keinen externen Servoantriebsregler und keinen Schaltschrank für die Installation
Produkt konfigurieren
  • Produkthighlights
  • Produkte
  • Downloads

Simplified Motion Series – Einfach bewegen

Verbindet erstmals die Einfachheit der Pneumatik mit den Vorteilen elektrischer Automatisierung: Simplified Motion Series. Diese integrierten Antriebe sind die perfekte Lösung für Anwender die nach einer elektrischen Alternative für einfachste Bewegungsaufgaben suchen, jedoch die teils aufwendige Inbetriebnahme klassischer elektrischer Antriebssysteme scheuen. Der Betrieb erfolgt dabei ohne jegliche Software, einfach nach dem „plug and work“-Prinzip. Dabei sind digitale I/O (DIO) und IO-Link automatisch immer mit an Bord – ein Produkt mit zwei Steuerungsarten standardmäßig.

Applikationsbeispiele

Heben mit langem Hub durch die Spindelachse ELGS-BS und mit dem Mini-Schlitten EGSS

Pressen mit dem Mini-Schlitten EGSS

Elektrisch bewegen – einfach wie nie!