Winkelgreifer DHWS

Für viele Einsatzfälle gerüstet: Der Standardgreifer DHWS bietet hohe Greifkraft. Kulissenführung für Außen- und Innengreifen.
  • Verbesserte Greifbackenführung
  • Interne Fixdrosselung, dadurch externe Drosselung bei 80% der Einsatzfälle überflüssig
  • Kulissenführung
  • Max. Wiederholgenauigkeit
  • Wahlweise als doppelt- und einfachwirkender Greifer einsetzbar
  • Einfachwirkende Variante oder mit Greifkraftsicherung schließend (NC)
  • Als Außen- und Innengreifer geeignet
  • Vielfältige Adaptionsmöglichkeiten an Antrieben