Rundschalttisch DHTG

Der Schalttisch mit wählbaren Teilungen, Drehrichtungsumkehr und mitlaufender Energieführung.
  • Für Schwenk- oder Vereinzelungsaufgaben
  • Robuste Mechanik
  • Einfache Projektierung und Inbetriebnahme
  • Durchmesser Drehteller: 65, 90, 140, 220 mm
  • Freie Drehrichtungssteuerung
  • Nachhaltig dank verlängertem Lebenszyklus durch vereinfachte Reparaturfähigkeit