Dose, Stecker NECB
- Steckverbinder für viele Kabeldurchmesser undf Aderquerschnitte
- Schraubklemmen mit großer Bandbreite an Nennquerschnitten bis 0,75 mm
- UL-Zulassung
- Geprüft nach IEC 61010-1 und IEC 61010-2-202 für Ventile von Festo
- Schutzart: IP65 und IP67
- Bessere Dichtungen (FPM)
- Erweiterter Temperaturbereich: -25 ... +90°C