Präzisions-Flanschmanometer FMAP, MAP

Präzisions-Manometer nach DIN EN 837-1 für den Fronttafel- oder Leitungseinbau mit Anzeigebereich bis 16 bar bzw. 230 psi.
  • Ausführungen basierend auf EN 837-1
  • Pneumatischer Anschluss über R- oder G-Gewinde
  • Anzeigeeinheiten bar, psi