Druckaufbau- und Entlüftungsventil konfigurierbar MS6-SV

Unsere Druckaufbau- und Entlüftungsventile MS6-SV schalten kritische Teile bei Not-Halt blitzschnell energielos. Ebenso sicher und schonend fährt die Anlage danach wieder an.
  • Mit Sicherheitsfunktionen
  • Zum schnellen und sicheren Druckabbau und zum sanften Druckaufbau
  • Einstellbare Druckaufbauzeit
  • Einstellbarer Durchschaltdruck
  • Versorgungsspannung 24 V DC
  • Normalnenndurchfluss <=6.500 l/min bei Rastermaß 62 mm