Die Spindelachse ELGD-BS mit innenliegender, doppelseitiger Kugelumlaufführung sowie dem Antrieb mit Kugelumlaufspindel wird durch ein dauerhaft magnetisch anliegendes Edelstahl-Abdeckband geschützt. Das Portfolio umfasst 6 Normal-Ausführungen von 30 bis 160 mm Breite und startet mit den Hauptgrößen 60/80. Weitere Baugrößen folgen 2024. Schon jetzt verfügbar sind ein maximaler Hub von 2,5 m und zwei Schlittenlängen.
Normal (ELGD-BS): quadratischer Profilquerschnitt mit optimiertem Design
Wide (ELGD-BS-WD): reduzierte Profilhöhe für geringere Einbaumaße und kompaktere Handlingsysteme
Die Achsfamilie ELGD mit Spindel- und Zahnriemenantrieb mit unterschiedlichen Baugrößen in Normal- und Wide-Ausführung erledigt vielfältigste Aufgaben in der elektromechanischen Automatisierungstechnik. Das breite Portfolio eignet sich bestens für Anwendungen wie Pick and Place, 3-D-Bahnfahren z.B. beim Auftragen von Kleberaupen, be- und entladen, Inspektion, verpacken und sortieren. ELGD ist ideal für Elektronikindustrie – auch im Reinraum –, Verpackungstechnik, Maschinenbau wie z.B. der Additiven Fertigung, auch 3D-Druck genannt, Automobil und vielen mehr.