Zahnriemenachse ELGG
Die Zahnriemenachse ELGG mit den beiden synchron gegenläufigen Schlitten ist ideal für lange Zentrierhübe in der Verpackungsindustrie, als Greifer mit Hüben bis 300 mm pro Seite oder als Antrieb von Türbewegungen.
- Zahnriemenachse mit zwei gegenläufigen Schlitten
- Mit preiswerter Gleitführung und präziser Kugelführung
- Optionale Mittenstütze verbessert die Steifigkeit
- Motormontage an 4 Seiten möglich