Schwenkantrieb DFPD-HD

Für maximale Prozesssicherheit in anspruchsvollen Umgebungen: Der Schwenkantrieb DFPD-HD steuert zuverlässig Kugelhähne sowie Absperrklappen mit Anforderungen bis zu 32.000 Nm.
  • Ideal für Anwendungen mit hohen Drehmomenten bis max. 32.000 Nm
  • Hochmodular für vielfältigen Einsatz: konfigurierbare Federkräfte, wählbare Richtung rechts/links und mechanische oder hydraulische Handhilfsbetätigung
  • Mit Sicherheitsfunktionen
  • NAMUR-Anschlussbild nach VDI/VDE 3845
  • Varianten nach EU-Ex-Schutz-Richtlinie (ATEX)