Électrodistributeur MDH-5/3G-3/4-D-4-24DC
12459
Code EAN (GTIN) 4052568111984
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Fonction de distributeur
5/3 centre fermé
Débit nominal normal (normalisé selon DIN 1343)
4800 l/min
Raccord pneumatique 1
Embase de taille 4 selon ISO 5599-1
Mode d'actionnement
Électrique