Connecteur enfichable QSM-3-100

130757

Code EAN (GTIN) 4052568024789

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Raccord pneumatique 1
pour tuyau de Ø extérieur de 3 mm
Raccord pneumatique 2
pour tuyau de Ø extérieur de 3 mm
Pression de service en fonction de la température
-0.95 bar - 14 bar
Température ambiante
-10 °C - 80 °C
Diamètre nominal
1.9 mm