Cartridge QSPLK18-8

130845

Code EAN (GTIN) 4052568025656

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Raccord pneumatique 1
Cartouche 18 mm
Raccord pneumatique 2
pour tuyau de Ø extérieur de 8 mm
Température ambiante
-5 °C - 60 °C
Diamètre nominal
5.2 mm