Cartridge QSPKG10-4
132622
Code EAN (GTIN) 4052568028053
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Raccord pneumatique 1
Cartouche 10 mm
Raccord pneumatique 2
pour tuyau de Ø extérieur de 4 mm
Température ambiante
-5 °C - 60 °C
Diamètre nominal
2.3 mm