Cartridge QSPKG18-3/8-U

132652

Code EAN (GTIN) 4052568028244

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Raccord pneumatique 1
Cartouche 18 mm
Raccord pneumatique 2
pour tuyau de Ø extérieur 3/8"
Pression de service sur la plage de température totale
-0.95 bar - 10 bar
Température ambiante
-5 °C - 60 °C
Diamètre nominal
6.7 mm