Cartridge QSPLKG18-10

132947

Code EAN (GTIN) 4052568028794

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Raccord pneumatique 1
Cartouche 18 mm
Raccord pneumatique 2
pour tuyau de Ø extérieur de 10 mm
Température ambiante
-5 °C - 60 °C
Diamètre nominal
6.7 mm