Raccord enfichable en T NPQP-T-R14-Q4-FD-P10

133072

Code EAN (GTIN) 4052568029555

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Raccord pneumatique 1
Filetage R1/4
Raccord pneumatique 2
pour tuyau de Ø extérieur de 4 mm
Pression de service en fonction de la température
-0.95 bar - 10 bar
Température ambiante
-20 °C - 60 °C
Diamètre nominal
2 mm