Union NPQP-D-Q12-Q10-FD-P10
133099
Code EAN (GTIN) 4052568029821
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Raccord pneumatique 1
pour tuyau de Ø extérieur de 12 mm
Raccord pneumatique 2
pour tuyau de Ø extérieur de 10 mm
Pression de service en fonction de la température
-0.95 bar - 10 bar
Température ambiante
-20 °C - 60 °C
Diamètre nominal
9 mm