Connecteur enfichable coudé NPQP-L-Q6-E-FD-P10

133106

Code EAN (GTIN) 4052568029869

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Raccord pneumatique 1
pour tuyau de Ø extérieur de 6 mm
Raccord pneumatique 2
pour tuyau de Ø extérieur de 6 mm
Pression de service en fonction de la température
-0.95 bar - 10 bar
Température ambiante
-20 °C - 60 °C
Diamètre nominal
5 mm