Union en Y NPQP-Y-Q10-Q8-FD-P10
133126
Code EAN (GTIN) 4052568030063
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Raccord pneumatique 1
pour tuyau de Ø extérieur de 10 mm
Raccord pneumatique 2
pour tuyau de Ø extérieur de 8 mm
Pression de service en fonction de la température
-0.95 bar - 10 bar
Température ambiante
-20 °C - 60 °C
Diam ètre nominal
6.5 mm