Bouchon d'obturation NPQP-P-S6-FD-P10

133129

Code EAN (GTIN) 4052568030094

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Raccord pneumatique 1
Union mâle Ø 6 mm
Pression de service en fonction de la température
-0.95 bar - 10 bar
Température ambiante
-20 °C - 60 °C