Bouchon d'obturation NPQP-P-S8-FD-P10
133130
Code EAN (GTIN) 4052568030100
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Raccord pneumatique 1
Union mâle Ø 8 mm
Pression de service en fonction de la température
-0.95 bar - 10 bar
Température ambiante
-20 °C - 60 °C