Ventouse VASB-75-1/4-SI-B

1378427

Code EAN (GTIN) 4052568105648

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Diamètre de ventouse
75 mm
Diamètre d'aspiration efficace
64.4 mm
Forme de ventouse
Ronde, à soufflet, 1,5x
Matériau ventouse avec raccord
VMQ (silicone)