Ventouse VAS-75-1/4-SI-B

1382165

Code EAN (GTIN) 4052568105655

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Diamètre de ventouse
75 mm
Diamètre d'aspiration efficace
66.7 mm
Forme de ventouse
Ronde, plate
Matériau ventouse avec raccord
VMQ (silicone)